|
|
09069Imanes planos de NdFeB |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de NdFeB.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:1) Superficie de adherencia Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | Fuerza de adherencia N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
09069-01 | A | 6 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 5 | | | 174.16 MXN | | 09069-02 | A | 8 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 13 | | | 185.36 MXN | | 09069-03 | A | 10 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 25 | | | 200.48 MXN | | 09069-04 | A | 13 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 60 | | | 213.92 MXN | | 09069-05 | A | 16 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 95 | | | 238.56 MXN | | 09069-06 | A | 20 ±0,15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 140 | | | 298.20 MXN | | 09069-07 | A | 25 ±0,15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 200 | | | 506.52 MXN | | 09069-08 | A | 32 ±0,20 | - | - | - | 7 | - | - | - | 350 | | | 645.68 MXN | | 09069-11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 5 | | | 158.76 MXN | | 09069-12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 13 | | | 168.84 MXN | | 09069-13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 25 | | | 183.96 MXN | | 09069-14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 60 | | | 194.32 MXN | | 09069-15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 95 | | | 217.28 MXN | | 09069-16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | - | 6 | 13 | - | 9 | 140 | | | 269.64 MXN | | 09069-17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | - | 7 | 14 | - | 9 | 200 | | | 458.92 MXN | | 09069-18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | - | 7 | 15,5 | - | 10 | 350 | | | 583.52 MXN | | 09069-19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | - | 8 | 18 | - | 13 | 670 | | | 589.96 MXN | | 09069-20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | - | 9,2 | 20,5 | - | 13 | 750 | | | 886.76 MXN | | 09069-21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | - | 10 | 22 | - | 13 | 1000 | | | 1,015.28 MXN | | 09069-23 | C | 10 ±0,15 | - | - | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | - | 25 | | | 134.96 MXN | | 09069-24 | C | 13 ±0,15 | - | - | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 60 | | | 143.64 MXN | | 09069-25 | C | 16 ±0,15 | - | - | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 95 | | | 171.64 MXN | | 09069-26 | C | 20 ±0,15 | - | - | M6 | 6 | 16 | 10 | - | 140 | | | 268.24 MXN | | 09069-27 | C | 25 ±0,15 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 200 | | | 422.80 MXN | | 09069-28 | C | 32 ±0,20 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 350 | | | 581.84 MXN | | 09069-29 | C | 40 ±0,2 | - | - | M8 | 8 | 20 | 12 | - | 670 | | | 589.96 MXN | | 09069-30 | C | 47 ±0,2 | - | - | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | - | 790 | | | 886.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|