norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB
09067-10

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa lisa.Indicación:Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.

Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09067-10 Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB 182 kB

Planos (vista completa)

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1TFuerza de
adherencia
N
Distancia a la
pared de hierro
mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-10-106A6-2010-101,5 80.60 MXN
09067-10-108A8-2010-251,5 87.62 MXN
09067-10-110A10-208-452 101.14 MXN
09067-10-113A13-206-702,5 123.24 MXN
09067-10-116A16-202-1503 158.08 MXN
09067-10-120A20-255-2804 207.48 MXN
09067-10-125A25-357-4505 414.44 MXN
09067-10-132A32-404,5-7006 721.24 MXN
09067-10-206B6M320-5101,5 100.10 MXN
09067-10-208B8M320-5251,5 107.64 MXN
09067-10-210B10M420-7452 123.24 MXN
09067-10-213B13M420-7702,5 144.56 MXN
09067-10-216B16M425-81503 179.66 MXN
09067-10-220B20M625-62804 231.14 MXN
09067-10-225B25M635-84505 437.58 MXN
09067-10-232B32M640-67006 744.64 MXN