norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de latón. Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).Versión:Carcasa lisa.Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio de la forma A no se pueden montar nunca a presión en hierro ya que esto causa pérdidas de la fuerza de adherencia por cortocircuito magnético.
Diámetro „D“ pulido con tolerancia de ajuste h6.Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.