norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma A
09067_A

Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09067_A Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma A 156 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HH1Fuerza de
adherencia
N
Distancia con
la pared de
hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-01A6201081,5 244.72 MXN
09067-03A82010221,5 287.00 MXN
09067-05A10208402 329.56 MXN
09067-07A13206602,5 385.28 MXN
09067-09A162021253 430.92 MXN
09067-11A202552504 499.24 MXN
09067-13A253574005 1,048.32 MXN
09067-15A32404,56006 2,014.04 MXN

Otros artículos de esta categoría