norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pinzas planas con casquillo roscado de NdFeB, con funda protectora de goma
09114

Pinzas planas con casquillo roscado de NdFeB, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con casquillo roscado, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09114 Pinzas planas con casquillo roscado de NdFeB, con funda protectora de goma 124 kB

Planos

Pinzas planas con casquillo roscado de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09114-01128M4714,8610 90.48 MXN
09114-07188M4611,5637 144.82 MXN
09114-02228M4611,5650 156.52 MXN
09114-03318M4611,5575 196.82 MXN
09114-04438M4610,5585 207.22 MXN
09114-056610M58,2158180 387.92 MXN
09114-068812M88,21711420 828.88 MXN