norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pinzas planas con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma
09118

Pinzas planas con perforación de NdFeB, con funda protectora de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con perforación, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09118 Pinzas planas con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma 106 kB

Planos

Pinzas planas con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HTFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09118-01228,2463,535 156.78 MXN
09118-02319663,575 198.38 MXN
09118-034312,87,564,285 207.48 MXN
09118-045725,387,63,3175 382.98 MXN
09118-0566225,58,53,2210 401.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50