norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03158_A Brida de centrado con bolas, forma A 234 kB

Planos

Brida de centrado con bolas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ de
bola
Número
de bolas
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 7,206.36 MXN
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 7,640.92 MXN
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 8,473.08 MXN
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 9,423.40 MXN
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 10,373.16 MXN
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 11,323.48 MXN
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 12,433.12 MXN
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 15,519.56 MXN
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 16,549.12 MXN
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 17,776.64 MXN

Otros artículos de esta categoría