norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03158 Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal 271 kB

Planos (vista completa)

Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Brida de centrado con bolas, forma A

Más información

Planos

Brida de centrado con bolas, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaAD máx.D
mín.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ de
bola
Número
de bolas
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 7,185.78 MXN
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 7,619.22 MXN
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 8,455.69 MXN
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 9,421.30 MXN
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 10,354.40 MXN
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 11,317.60 MXN
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 12,401.20 MXN
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 15,501.50 MXN
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 16,464.70 MXN
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 17,728.90 MXN
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 19,534.90 MXN

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Más información

Planos

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNúmero de
6 cantos
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 8,889.13 MXN
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 9,812.60 MXN
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 10,805.90 MXN
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 11,678.80 MXN
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 12,672.10 MXN
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 13,725.60 MXN
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 17,578.40 MXN
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 18,481.40 MXN
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 19,655.30 MXN
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 21,521.50 MXN