|
|
03158Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025 Precisión de concentricidad ±0,05Aplicación:Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.Ventajas:- Centrado automático preciso. - Sujeción sin deformaciones. - Gran recorrido de ajuste. - Escasa altura de montaje.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones. Forma B: Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje: Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | K | SW | Ø de bola | Número de bolas | Número de 6 cantos | Fuerza de sujeción máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03158-101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M4 | 10 | 1,5 | 4,3 | 15 | 10 | 4,2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 2,5 | 3 | - | 0,5 | | | 6,496.00 MXN | | 03158-101504 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | 3,5 | | | 6,888.00 MXN | | 03158-101905 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | | | 7,644.00 MXN | | 03158-102306 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | - | 4,5 | | | 8,512.00 MXN | | 03158-102706 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | - | 5 | 4 | 3 | - | 4,5 | | | 9,352.00 MXN | | 03158-103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | - | 5 | 8 | 3 | - | 4,5 | | | 10,220.00 MXN | | 03158-103908 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6,5 | | | 11,200.00 MXN | | 03158-104708 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6,5 | | | 14,000.00 MXN | | 03158-105510 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | - | 8 | 16 | 6 | - | 8 | | | 14,896.00 MXN | | 03158-107112 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | - | 10 | 16 | 6 | - | 10 | | | 16,016.00 MXN | | 03158-108712 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | - | 14 | 16 | 6 | - | 12,5 | | | 17,668.00 MXN | | 03158-201504 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3,5 | | | 8,036.00 MXN | | 03158-201905 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | | | 8,876.00 MXN | | 03158-202306 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 9,772.00 MXN | | 03158-202706 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 10,556.00 MXN | | 03158-203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 8 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 11,452.00 MXN | | 03158-203908 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | - | - | 6 | 6,5 | | | 12,404.00 MXN | | 03158-204708 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | - | - | 6 | 6,5 | | | 15,904.00 MXN | | 03158-205510 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 16 | 8 | - | - | 6 | 8 | | | 16,716.00 MXN | | 03158-207112 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 10 | - | - | 6 | 10 | | | 17,780.00 MXN | | 03158-208712 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 14 | - | - | 6 | 12,5 | | | 19,460.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|