|
|
03158_ABrida de centrado con bolas, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025 Precisión de concentricidad ±0,05Aplicación:Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.Ventajas:- Centrado automático preciso. - Sujeción sin deformaciones. - Gran recorrido de ajuste. - Escasa altura de montaje.Indicación sobre el dibujo:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones. Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje: espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | D máx. | D mín. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | SW | Ø de bola | Número de bolas | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03158-101203 | A | 3,5 | 14,2 | 11,7 | M4 | 10 | 1,5 | 4,3 | 15 | 10 | 4,2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 5 |  | | 5,636.12 MXN | | 03158-101504 | A | 4,5 | 18,5 | 14,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 5 |  | | 5,993.12 MXN | | 03158-101905 | A | 5,5 | 22,5 | 18,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |  | | 6,634.60 MXN | | 03158-102306 | A | 7 | 26,5 | 22,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 7,383.32 MXN | | 03158-102706 | A | 7 | 30,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 8,132.60 MXN | | 03158-103106 | A | 9 | 38,5 | 30,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 5 | 8 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 8,882.16 MXN | | 03158-103908 | A | 11 | 46,5 | 38,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 |  | | 9,737.84 MXN | | 03158-104708 | A | 11 | 54,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 |  | | 12,163.76 MXN | | 03158-105510 | A | 15 | 70,5 | 54,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 79 |  | | 12,948.60 MXN | | 03158-107112 | A | 17 | 86,5 | 70,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 141 |  | | 13,910.96 MXN | | 03158-108712 | A | 25 | 102,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 14 | 16 | 6 | 12,5 | 354 |  | | 15,338.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|