norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tuerca tensora de aluminio.
Pinza de sujeción de acero.
Versión:Tuerca tensora anodizada de revestimiento reforzado.Indicación:En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

Al incorporar contornos de la pieza de trabajo en la pinza de sujeción se requiere una tensión previa de 15°.

Con la cifra de grado grabada se puede siempre alcanzar el mismo par de apriete, también sin llave dinamométrica, para una sujeción segura de la pieza de trabajo.

La carrera de sujeción de la pinza de sujeción 03166-10-01910 es de 0,025 mm en sentido radial por cada 15° de giro. La carrera de sujeción recomendada es de 0,07 mm. La carrera de sujeción máxima admisible es de 0,38 mm.
La carrera de sujeción de la pinza de sujeción 03166-10-04950 es de 0,05 mm en sentido radial por cada 15° de giro. La carrera de sujeción recomendada es de 0,1 mm. La carrera de sujeción máxima admisible es de 0,64 mm.

El collar de posicionamiento permite un asiento ajustado con precisión.

La precisión de repetición de la pieza de trabajo: ± 0,02 mm.
Modo de accionamiento:La tuerca tensora se aprieta con una llave de gancho.Datos técnicos:Véase indicación técnica.Volumen de suministroForma A: Dispositivo de sujeción de forma formado por una tuerca tensora y una pinza de sujeción.

Forma B: Pinza de sujeción.

Incluye tornillos de cabeza cilíndrica para fijar la pinza de sujeción. (métrico y pulgadas)
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03166-10 Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior 381 kB
 Nota técnica sobre los sistemas de sujeción de moldes 61,5 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior

Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior, forma A

Selección/filtro de artículos

Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50