norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
Forma B:
con vástago de sujeción para tornos
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03157 Mandriles de sujeción con sujeción lateral 224 kB

Planos (vista completa)

Mandriles de sujeción con sujeción lateral

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD
mín.
D1D2D3
Para tornillo
avellanado ISO 10642
D4HH1H2H3SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03157-118029A28,717,850-M439,441,322,417,5-66620 5,556.04 MXN
03157-218053B53,31853,325--44,425,4214566620 8,148.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50