norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Atención:Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los casquillos receptores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-03_C Casquillos receptores para cilindro de posicionamiento neumático, forma C 199 kB

Planos

Casquillos receptores para cilindro de posicionamiento neumático, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
03161-03-31660C16602827,538M550M52828815102,51612 3,528.00 MXN
03161-03-32075C20753635,548M662M636361019143,52016 4,396.00 MXN