|
|
03153Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido. Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura en estrella de termoplástico. Perno roscado de acero.Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido. Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura en estrella de color negro con tapa roja. Pernos roscados de acero pasivado en azul.Indicación:Al apretar la empuñadura en estrella, esta hace bajar la bola central que, a su vez, comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, quedando con ello sujetas en el casquillo receptor. Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.Montaje:1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento. 2. Enroscar la empuñadura en estrella.Ventajas:Sujeción sin herramientasAccesorios:03153 Kit de reparación. 03154 Casquillos de centrado. 03155 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera). 03156 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).Volumen de suministro03153 Cilindros de posicionamiento Ball Lock. 06220 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | Fuerza de retención F kN | H máx.
| L | L1 | L2 | Par de apriete máx. Nm | Grosor de la placa de sujeción ±0,05 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03153-130ΔX | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 16 | 1 | 13 |  | | 2,196.00 MXN | | 03153-130ΔX | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 16 | 1 | 20 |  | | 2,310.00 MXN | | 03153-160ΔX | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 16 | 3 | 20 |  | | 2,196.48 MXN | | 03153-160ΔX | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 16 | 3 | 25 |  | | 2,245.92 MXN | | 03153-200ΔX | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 16 | 4 | 20 |  | | 2,196.48 MXN | | 03153-200ΔX | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 16 | 4 | 25 |  | | 2,310.48 MXN | | 03153-250ΔX | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 40 | 44 | 10 | 20 | 9 | 20 |  | | 2,348.40 MXN | | 03153-250ΔX | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 45 | 49 | 10 | 20 | 9 | 25 |  | | 2,405.28 MXN | | 03153-300ΔX | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 45 | 49 | 13 | 25 | 15 | 20 |  | | 2,640.96 MXN | | 03153-300ΔX | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 50 | 54 | 13 | 25 | 15 | 25 |  | | 2,792.88 MXN | | 03153-350ΔX | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 51 | 13 | 32 | 25 | 20 |  | | 2,677.20 MXN | | 03153-350ΔX | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 56 | 13 | 32 | 25 | 25 |  | | 2,811.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|