norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108_D2 Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en ambos lados y orificio ciego 254 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en ambos lados y orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterialABCDEFGHJKVersión 1Taladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03108-20022acero para herramientas20142014205M510R 55Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 767.26 MXN
03108-22022acero para herramientas22162216225,5M510R 5,55Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 860.57 MXN
03108-25022acero para herramientas25182518256M510R 65,6Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 944.24 MXN
03108-520022acero inoxidable20142014205M510R 55Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 1,305.44 MXN