norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108_D3 Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en ambos lados y perforación de pasada 256 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en ambos lados y perforación de pasada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

TamañoABCDEFGHJKTaladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03108-06022acero para herramientas3646462M2,54,5R 11,7Perforación de pasada 437.36 MXN
03108-08022acero para herramientas3868682M36R 22Perforación de pasada 492.80 MXN
03108-10022acero para herramientas3107107102,5M36R 2,52,5Perforación de pasada 567.56 MXN
03108-12022acero para herramientas3128128123M48R 32,5Perforación de pasada 580.16 MXN
03108-14022acero para herramientas314101410143,5M48R 3,53,76Perforación de pasada 611.52 MXN
03108-16022acero para herramientas316121612164M510R 44,3Perforación de pasada 619.08 MXN
03108-506022acero inoxidable3646462M2,54,5R 11,7Perforación de pasada 547.68 MXN
03108-508022acero inoxidable3868682M36R 22Perforación de pasada 615.72 MXN
03108-510022acero inoxidable3107107102,5M36R 2,52,5Perforación de pasada 703.08 MXN
03108-512022acero inoxidable3128128123M48R 32,5Perforación de pasada 756.28 MXN
03108-514022acero inoxidable314101410143,5M48R 3,53,76Perforación de pasada 804.16 MXN
03108-516022acero inoxidable316121612164M510R 44,3Perforación de pasada 809.48 MXN