norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108_D1 Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en un lado y orificio ciego 255 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D, con rosca interior en un lado y orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

TamañoABCDEFGHJKTaladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03108-062acero para herramientas1646462M2,54,5R 11,7Orificio ciego 437.36 MXN
03108-082acero para herramientas1868682M36R 22Orificio ciego 492.80 MXN
03108-102acero para herramientas1107107102,5M36R 2,52,5Orificio ciego 567.56 MXN
03108-122acero para herramientas1128128123M48R 32,5Orificio ciego 580.16 MXN
03108-142acero para herramientas114101410143,5M48R 3,53,76Orificio ciego 611.52 MXN
03108-162acero para herramientas116121612164M510R 44,3Orificio ciego 619.08 MXN
03108-202acero para herramientas120142014205M510R 55Orificio ciego 693.56 MXN
03108-222acero para herramientas122162216225,5M510R 5,55Orificio ciego 777.84 MXN
03108-252acero para herramientas125182518256M510R 65,6Orificio ciego 853.72 MXN
03108-5062acero inoxidable1646462M2,54,5R 11,7Orificio ciego 547.68 MXN
03108-5082acero inoxidable1868682M36R 22Orificio ciego 615.72 MXN
03108-5102acero inoxidable1107107102,5M36R 2,52,5Orificio ciego 703.08 MXN
03108-5122acero inoxidable1128128123M48R 32,5Orificio ciego 756.28 MXN
03108-5142acero inoxidable114101410143,5M48R 3,53,76Orificio ciego 804.16 MXN
03108-5162acero inoxidable116121612164M510R 44,3Orificio ciego 809.48 MXN
03108-5202acero inoxidable120142014205M510R 55Orificio ciego 1,180.20 MXN