norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1, 03108 forma B).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03107 Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C 254 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
ABCDEFGHJKCADAcc.PrecioPedir
03107-052acero para herramientas555652M2,54,5R 11,5 388.92 MXN
03107-062acero para herramientas666862M35R 11,8 437.08 MXN
03107-082acero para herramientas8881082M36R 21,9 500.64 MXN
03107-102acero para herramientas10101013102,5M36R 2,52,5 517.72 MXN
03107-122acero para herramientas12121215123M48R 32,5 534.52 MXN
03107-142acero para herramientas14141417143,5M48R 3,53,9 569.80 MXN
03107-162acero para herramientas16161620164M510R 44,3 575.96 MXN
03107-202acero para herramientas20202025205M510R 55 698.60 MXN
03107-252acero para herramientas25252525256M510R 65,6 782.88 MXN
03107-302acero para herramientas30303030308M612R 88,8 1,001.00 MXN
03107-402acero para herramientas404040404010M612R 1012,8 2,052.68 MXN
03107-502acero para herramientas505050505012M612R 1216,7 2,796.08 MXN
03107-5052acero inoxidable555652M2,54,5R 11,5 484.96 MXN
03107-5062acero inoxidable666862M35R 11,8 544.88 MXN
03107-5082acero inoxidable8881082M36R 21,9 622.72 MXN
03107-5102acero inoxidable10101013102,5M36R 2,52,5 645.68 MXN
03107-5122acero inoxidable12121215123M48R 32,5 693.00 MXN
03107-5142acero inoxidable14141417143,5M48R 3,53,9 736.96 MXN
03107-5162acero inoxidable16161620164M510R 44,3 763.84 MXN
03107-5202acero inoxidable20202025205M510R 55 1,145.76 MXN