norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C, con rosca interior en ambos lados y perforación pasante
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:
Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero endurecido y pulido. Acero inoxidable pulido y colsterizado.Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego 2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego 3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.