norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03107_C1 Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C, con rosca interior en un lado y orificio ciego 231 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C, con rosca interior en un lado y orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

TamañoABCDEFGHJTaladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03107-052acero para herramientas1555652M2,54,5R 1Orificio ciego 388.92 MXN
03107-062acero para herramientas1666862M35R 1Orificio ciego 437.08 MXN
03107-082acero para herramientas18881082M36R 2Orificio ciego 500.64 MXN
03107-102acero para herramientas110101013102,5M36R 2,5Orificio ciego 517.72 MXN
03107-122acero para herramientas112121215123M48R 3Orificio ciego 534.52 MXN
03107-142acero para herramientas114141417143,5M48R 3,5Orificio ciego 569.80 MXN
03107-162acero para herramientas116161620164M510R 4Orificio ciego 575.96 MXN
03107-202acero para herramientas120202025205M510R 5Orificio ciego 698.60 MXN
03107-252acero para herramientas125252525256M510R 6Orificio ciego 782.88 MXN
03107-302acero para herramientas130303030308M612R 8Orificio ciego 1,001.00 MXN
03107-402acero para herramientas1404040404010M612R 10Orificio ciego 2,052.68 MXN
03107-502acero para herramientas1505050505012M612R 12Orificio ciego 2,796.08 MXN
03107-5052acero inoxidable1555652M2,54,5R 1Orificio ciego 484.96 MXN
03107-5062acero inoxidable1666862M35R 1Orificio ciego 544.88 MXN
03107-5082acero inoxidable18881082M36R 2Orificio ciego 622.72 MXN
03107-5102acero inoxidable110101013102,5M36R 2,5Orificio ciego 645.68 MXN
03107-5122acero inoxidable112121215123M48R 3Orificio ciego 693.00 MXN
03107-5142acero inoxidable114141417143,5M48R 3,5Orificio ciego 736.96 MXN
03107-5162acero inoxidable116161620164M510R 4Orificio ciego 763.84 MXN
03107-5202acero inoxidable120202025205M510R 5Orificio ciego 1,145.76 MXN