norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03107_A2 Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior en ambos lados con orificio ciego 248 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior en ambos lados con orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterialABCDEFGHJVersión 1Taladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03107-1002acero para herramientas10101013102,5M36R 2,5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 448.49 MXN
03107-1202acero para herramientas12121215123M48R 3Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 461.73 MXN
03107-1402acero para herramientas14141417143,5M48R 3,5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 505.08 MXN
03107-1602acero para herramientas16161620164M510R 4Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 512.01 MXN
03107-2002acero para herramientas20202025205M510R 5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 623.07 MXN
03107-2502acero para herramientas25252525256M510R 6Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 679.06 MXN
03107-3002acero para herramientas30303030308M612R 8Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 915.95 MXN
03107-4002acero para herramientas404040404010M612R 10Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 1,889.38 MXN
03107-5002acero para herramientas505050505012M612R 12Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 2,647.60 MXN
03107-51002acero inoxidable10101013102,5M36R 2,5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 622.47 MXN
03107-51202acero inoxidable12121215123M48R 3Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 652.57 MXN
03107-51402acero inoxidable14141417143,5M48R 3,5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 713.68 MXN
03107-51602acero inoxidable16161620164M510R 4Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 719.39 MXN
03107-52002acero inoxidable20202025205M510R 5Rosca interior en ambos ladosOrificio ciego 1,088.42 MXN