norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03107_A1 Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior unilateral con orificio ciego 241 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior unilateral con orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterialABCDEFGHJVersión 1Taladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03107-05acero para herramientas555652M2,54,5R 1Rosca interior en un ladoOrificio ciego 337.43 MXN
03107-06acero para herramientas666862M35R 1Rosca interior en un ladoOrificio ciego 379.57 MXN
03107-08acero para herramientas8881082M36R 2Rosca interior en un ladoOrificio ciego 432.84 MXN
03107-10acero para herramientas10101013102,5M36R 2,5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 448.49 MXN
03107-12acero para herramientas12121215123M48R 3Rosca interior en un ladoOrificio ciego 461.73 MXN
03107-14acero para herramientas14141417143,5M48R 3,5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 505.08 MXN
03107-16acero para herramientas16161620164M510R 4Rosca interior en un ladoOrificio ciego 512.01 MXN
03107-20acero para herramientas20202025205M510R 5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 623.07 MXN
03107-25acero para herramientas25252525256M510R 6Rosca interior en un ladoOrificio ciego 679.06 MXN
03107-30acero para herramientas30303030308M612R 8Rosca interior en un ladoOrificio ciego 915.95 MXN
03107-40acero para herramientas404040404010M612R 10Rosca interior en un ladoOrificio ciego 1,889.38 MXN
03107-50acero para herramientas505050505012M612R 12Rosca interior en un ladoOrificio ciego 2,647.60 MXN
03107-505acero inoxidable555652M2,54,5R 1Rosca interior en un ladoOrificio ciego 465.35 MXN
03107-506acero inoxidable666862M35R 1Rosca interior en un ladoOrificio ciego 523.14 MXN
03107-508acero inoxidable8881082M36R 2Rosca interior en un ladoOrificio ciego 597.79 MXN
03107-510acero inoxidable10101013102,5M36R 2,5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 622.47 MXN
03107-512acero inoxidable12121215123M48R 3Rosca interior en un ladoOrificio ciego 652.57 MXN
03107-514acero inoxidable14141417143,5M48R 3,5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 713.68 MXN
03107-516acero inoxidable16161620164M510R 4Rosca interior en un ladoOrificio ciego 719.39 MXN
03107-520acero inoxidable20202025205M510R 5Rosca interior en un ladoOrificio ciego 1,088.42 MXN