norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver esquema de ensamblado 1).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108 Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B 631 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial

ABCDEFGHJCADAcc.PrecioPedir
03108-06acero para herramientas646462M2,54,5R 1 359.52 MXN
03108-08acero para herramientas868682M36R 2 405.16 MXN
03108-10acero para herramientas107107102,5M36R 2,5 462.84 MXN
03108-12acero para herramientas128128123M48R 3 475.72 MXN
03108-14acero para herramientas14101410143,5M48R 3,5 503.44 MXN
03108-16acero para herramientas16121612164M510R 4 517.72 MXN
03108-20acero para herramientas20142014205M510R 5 588.28 MXN
03108-22acero para herramientas22162216225,5M510R 5,5 652.68 MXN
03108-25acero para herramientas25182518256M510R 6 706.44 MXN
03108-506acero inoxidable646462M2,54,5R 1 502.60 MXN
03108-508acero inoxidable868682M36R 2 564.76 MXN
03108-510acero inoxidable107107102,5M36R 2,5 645.68 MXN
03108-512acero inoxidable128128123M48R 3 673.40 MXN
03108-514acero inoxidable14101410143,5M48R 3,5 704.76 MXN
03108-516acero inoxidable16121612164M510R 4 727.44 MXN
03108-520acero inoxidable20142014205M510R 5 1,032.64 MXN