norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108_B2 Perno de alojamiento con extremo esférico, forma B, con rosca interior en ambos lados y orificio ciego 252 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma B, con rosca interior en ambos lados y orificio ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

TamañoABCDEFGHJTaladro roscado del núcleoCADAcc.PrecioPedir
03108-2002acero para herramientas220142014205M510R 5Orificio ciego 588.28 MXN
03108-2202acero para herramientas222162216225,5M510R 5,5Orificio ciego 652.68 MXN
03108-2502acero para herramientas225182518256M510R 6Orificio ciego 706.44 MXN
03108-52002acero inoxidable220142014205M510R 5Orificio ciego 1,032.64 MXN