|
|
03140Pernos de posicionamiento fresados y pulidos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Lados planos con centrado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03140-05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 |  | | 199.92 MXN | | 03140-07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 |  | | 221.48 MXN | | 03140-08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 |  | | 230.44 MXN | | 03140-081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 |  | | 240.24 MXN | | 03140-09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 |  | | 256.76 MXN | | 03140-12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 |  | | 284.20 MXN | | 03140-121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 |  | | 308.56 MXN | | 03140-14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 |  | | 346.64 MXN | | 03140-16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 |  | | 358.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|