norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Las perforaciones de retícula se deben proteger contra virutas y polvo cerrándose con tapones protectores.
Colocar tapones protectores en perforaciones que no se estén utilizando. Los tapones protectores de aluminio se utilizan cuando se emplean emulsiones de refrigeración agresivas o cuando se arrancan virutas sin refrigerante.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03150-11 Tapones protectores de aluminio 141 kB
 Indicación técnica – Perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12 94,9 kB

Planos

Tapones protectores de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFEstadoCADAcc.PrecioPedir
03150-11-60108015157,5M812,611,85Expira 16.24 MXN
03150-11-601120212111,5M121311,66Expira 18.76 MXN
03150-11-601160262615M161715,68Expira 24.08 MXN