norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación:Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios:Paletas 01148.
Centrador 01850.
Torres de sujeción 01854, 01855, 01856.
Escuadra de sujeción 01265, 01267.
Placas de base 01126-10.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03110 Pernos de centrado para perforación central 305 kB

Planos

Pernos de centrado para perforación central

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GLL1CADAcc.PrecioPedir
03110-5025A25 g6M67734 3,199.63 MXN
03110-5030A30 h6M68744 3,373.01 MXN
03110-5050A50 g6M68744 2,800.21 MXN
03110-50301B30 h6M87936 3,373.01 MXN