|
|
|
03107Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero endurecido y pulido. Acero inoxidable pulido y colsterizado.Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Indicación sobre el dibujo:1) Rosca interior en un lado con orificio ciego 2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego 3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior unilateral con orificio ciego |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Versión 1 | Taladro roscado del núcleo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03107-05 | acero para herramientas | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 337.43 MXN | | | 03107-06 | acero para herramientas | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 379.57 MXN | | | 03107-08 | acero para herramientas | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 432.84 MXN | | | 03107-10 | acero para herramientas | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 448.49 MXN | | | 03107-12 | acero para herramientas | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 461.73 MXN | | | 03107-14 | acero para herramientas | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 505.08 MXN | | | 03107-16 | acero para herramientas | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 512.01 MXN | | | 03107-20 | acero para herramientas | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 623.07 MXN | | | 03107-25 | acero para herramientas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 679.06 MXN | | | 03107-30 | acero para herramientas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 915.95 MXN | | | 03107-40 | acero para herramientas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 1,889.38 MXN | | | 03107-50 | acero para herramientas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 2,647.60 MXN | | | 03107-505 | acero inoxidable | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 465.35 MXN | | | 03107-506 | acero inoxidable | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 523.14 MXN | | | 03107-508 | acero inoxidable | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 597.79 MXN | | | 03107-510 | acero inoxidable | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 622.47 MXN | | | 03107-512 | acero inoxidable | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 652.57 MXN | | | 03107-514 | acero inoxidable | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 713.68 MXN | | | 03107-516 | acero inoxidable | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 719.39 MXN | | | 03107-520 | acero inoxidable | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Rosca interior en un lado | Orificio ciego |  | | 1,088.42 MXN | |
|
Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior en ambos lados con orificio ciego |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Versión 1 | Taladro roscado del núcleo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03107-1002 | acero para herramientas | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 448.49 MXN | | | 03107-1202 | acero para herramientas | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 461.73 MXN | | | 03107-1402 | acero para herramientas | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 505.08 MXN | | | 03107-1602 | acero para herramientas | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 512.01 MXN | | | 03107-2002 | acero para herramientas | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 623.07 MXN | | | 03107-2502 | acero para herramientas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 679.06 MXN | | | 03107-3002 | acero para herramientas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 915.95 MXN | | | 03107-4002 | acero para herramientas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 1,889.38 MXN | | | 03107-5002 | acero para herramientas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 2,647.60 MXN | | | 03107-51002 | acero inoxidable | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 622.47 MXN | | | 03107-51202 | acero inoxidable | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 652.57 MXN | | | 03107-51402 | acero inoxidable | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 713.68 MXN | | | 03107-51602 | acero inoxidable | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 719.39 MXN | | | 03107-52002 | acero inoxidable | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Rosca interior en ambos lados | Orificio ciego |  | | 1,088.42 MXN | |
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|