|
|
03191-95Casquillo receptor de acero para perno de bloqueo de bola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Niquelado y tratado en caliente.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 o M4 de acero inoxidable. Opción de montaje para grosor de los discos a partir de 10 mm.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | Grosor de placa | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03191-95-2912 | 12 | 29 | 23 | M3 | 29 | 16,5 | 5,5 | 2,5 | 6 | 4 | ≥10 |  | | 660.52 MXN | | 03191-95-3716 | 16 | 37 | 29 | M4 | 37 | 22 | 7,5 | 3,5 | 8 | 5 | ≥13 |  | | 770.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|