norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.
El collar sirve parcialmente como tope.
Como accionamiento se utiliza un hexágono interior.
Ventajas:- Mediante el collar se consigue una profundidad de atornillado definida.
- Atornillado sencillo y seguro.
- Atornillable en distintos materiales.
- Utilizable por ambos lados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03197-05 Casquillos receptores de acero inoxidable con collar para pernos de bloqueo de bola 533 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable con collar para pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADAcc.PrecioPedir
03197-05-1051252062013,5173102M12553 221.48 MXN
03197-05-106166247,52417,5203105M16653 255.36 MXN
03197-05-10816824102417,5203105M16853 255.36 MXN
03197-05-110241034133425255105M241055 439.04 MXN
03197-05-112241234153425255105M241255 439.04 MXN
03197-05-116301640204031285108M301655 518.00 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50