norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos receptores forman un punto de sujeción para los pernos de bloqueo de bola o los pernos enchufables, en el que pueden bloquearse de forma segura y precisa.

En los casquillos receptores con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor.
Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.
Material:Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.
Sensor de acero inoxidable.
Tuerca de fijación de latón.
Versión:Casquillo receptor y sensor de acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación:El sensor de estado y la tuerca de fijación se suministran sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <3500 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación:Los casquillos receptores junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable se encuentran en la posición deseada.Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Seguridad:Los casquillos receptores con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar

1) LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03197-15 Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado 416 kB
 Instrucciones de montaje 57,5 kB

Planos (vista completa)

Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado

Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua

Más información

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADAcc.PrecioPedir
03197-15-11051201Arosca continua5693254101,516,2427M121,51,55 2,766.96 MXN
03197-15-11061601Arosca continua67,512325510217,1427M16225 2,798.04 MXN
03197-15-11081601Arosca continua810123255103,118,1427M16225 2,798.04 MXN
03197-15-11102401Arosca continua10131833068417,2427M242,535 2,860.20 MXN
03197-15-11122401Arosca continua121518330684,818,2427M242,535 2,860.20 MXN
03197-15-11163001Arosca continua162024335811624,2427M302,535 2,891.28 MXN

Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma B, rosca y collar

Más información

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma B, rosca y collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADAcc.PrecioPedir
03197-15-12051201BCon rosca y collar5206320351,511,2427M12225 2,813.72 MXN
03197-15-12061601BCon rosca y collar6247,532035212,1427M162,525 2,844.80 MXN
03197-15-12081601BCon rosca y collar82410320353,113,1427M162,525 2,844.80 MXN
03197-15-12102401BCon rosca y collar103413325510419,2427M242,535 2,906.96 MXN
03197-15-12122401BCon rosca y collar1234153255104,820,2427M242,535 2,906.96 MXN
03197-15-12163001BCon rosca y collar164020330510623,2427M302,535 2,938.04 MXN