norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Niquelado y tratado en caliente.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 o M4 de acero inoxidable.
Opción de montaje para grosor de los discos a partir de 10 mm.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03191-95 Casquillos receptores de acero para perno de bloqueo de bola 189 kB

Planos

Casquillos receptores de acero para perno de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5HH1LL1Grosor de placaCADAcc.PrecioPedir
03191-95-2912122923M32916,55,52,564≥10 730.53 MXN
03191-95-3716163729M437227,53,585≥13 851.83 MXN