norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.Ventajas: - Los casquillos receptores se pueden centrar mediante la pieza de centrado.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Se puede usar por los dos lados.
- El seguro de rosca permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03197 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con seguro de rosca 295 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADAcc.PrecioPedir
03197-1051215M1269251047354 253.68 MXN
03197-1061616M167,5123014510565 287.00 MXN
03197-1081618M1610123014510585 287.00 MXN
03197-11024110M2413183514687106 525.00 MXN
03197-11224112M2415183514687126 525.00 MXN
03197-11630116M30202440148119167 581.00 MXN