norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.

Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.
Modo de accionamiento:Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión.
Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.
Aplicación:Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción 03192-25.Accesorios:Anillos distanciadores 03192-20.
Perno de sujeción 03192-25.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03192-15 Cierres de tensión de presión de acero inoxidable 341 kB
 TH-Drehspannverschluss-03192-15_ES 213 kB

Planos (vista completa)

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de acero inoxidable

Más información

Planos

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTFuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03192-15-11Acon cabeza61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C 1,013.88 MXN

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Más información

Planos

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1DD2D3D4HH1LMSWTFuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03192-15-12Bsin cabeza61911202319,59,5M16X11710-2710061,10,25≤180 °C 967.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50