|
|
03192-15_ACierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas. La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm. Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.
Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.Modo de accionamiento:Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión. Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.Aplicación:Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm. Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción 03192-25.Accesorios:Anillos distanciadores 03192-20. Perno de sujeción 03192-25.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | M | SW | T | Fuerza de retención N | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción F kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03192-15-11 | A | con cabeza | 6 | 19 | 32 | 11 | 23 | 15,5 | 8,5 | 9,5 | M16X1 | 17 | 3 | 100 | 6 | 1,1 | 0,25 | ≤180 °C |  | | 1,013.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|