norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico o de acero inoxidable
03192-10

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Versión:Carcasa de acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF".
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Perno de sujeción 03192-25.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico o de acero inoxidable

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico

Más información

Planos

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03192-10-14poliamida614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 1,045.07 MXN
03192-10-18poliamida81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 1,095.64 MXN

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de acero inoxidable

Más información

Planos

Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03192-10-114acero inoxidable614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 1,657.01 MXN
03192-10-118acero inoxidable81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 1,733.47 MXN