|
|
03420Pernos de bloqueo de bola autobloqueantes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable 1.4305.Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión permanece de forma fiable. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197 Cable de seguridad en espiral 03199 Cable de retención con ojete 03199 Ojo de llave 03199Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del componente | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03420-002605010 | Negro | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-002605015 | Negro | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-002605020 | Negro | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-002605025 | Negro | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-002605030 | Negro | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 359.52 MXN | | 03420-002606010 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-002606015 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-002606020 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-002606025 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-002606030 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-002606035 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-002606040 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-002606045 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-002606050 | Negro | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-003308020 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 370.16 MXN | | 03420-003308025 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 370.16 MXN | | 03420-003308030 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-003308035 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-003308040 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-003308045 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-003308050 | Negro | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-003310020 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 575.12 MXN | | 03420-003310025 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 575.12 MXN | | 03420-003310030 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-003310035 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-003310040 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-003310045 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-003310050 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-003310060 | Negro | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03420-004612025 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 581.28 MXN | | 03420-004612030 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-004612035 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-004612040 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-004612045 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-004612050 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-004612060 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 644.00 MXN | | 03420-004612070 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 644.00 MXN | | 03420-004612080 | Negro | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 672.00 MXN | | 03420-004616030 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 984.48 MXN | | 03420-004616035 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-004616040 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-004616045 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-004616050 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-004616060 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 1,062.32 MXN | | 03420-004616070 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 1,062.32 MXN | | 03420-004616080 | Negro | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 1,125.04 MXN | | 03420-00842605010 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-00842605015 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-00842605020 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-00842605025 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 339.08 MXN | | 03420-00842605030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00842606010 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-00842606015 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-00842606020 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-00842606025 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 340.76 MXN | | 03420-00842606030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00842606035 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00842606040 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00842606045 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00842606050 | Rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 359.52 MXN | | 03420-00843308020 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 370.16 MXN | | 03420-00843308025 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 370.16 MXN | | 03420-00843308030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-00843308035 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-00843308040 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-00843308045 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-00843308050 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 397.04 MXN | | 03420-00843310020 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 575.12 MXN | | 03420-00843310025 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 575.12 MXN | | 03420-00843310030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-00843310035 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-00843310040 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-00843310045 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-00843310050 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 600.04 MXN | | 03420-00843310060 | Rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03420-00844612025 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 581.28 MXN | | 03420-00844612030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-00844612035 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-00844612040 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-00844612045 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-00844612050 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 612.64 MXN | | 03420-00844612060 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 644.00 MXN | | 03420-00844612070 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 644.00 MXN | | 03420-00844612080 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 672.00 MXN | | 03420-00844616030 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 984.48 MXN | | 03420-00844616035 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-00844616040 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-00844616045 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-00844616050 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 999.88 MXN | | 03420-00844616060 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 1,062.32 MXN | | 03420-00844616070 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 1,062.32 MXN | | 03420-00844616080 | Rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 1,125.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|