norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y alta resistencia al cizallamiento
03420

Perno de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y alta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420 Perno de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y alta resistencia al cizallamiento 257 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-012605010gris antracita RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 500.64 MXN
03420-012605015gris antracita RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 500.64 MXN
03420-012605020gris antracita RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 500.64 MXN
03420-012605025gris antracita RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 500.64 MXN
03420-012605030gris antracita RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 528.92 MXN
03420-012606010gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 500.64 MXN
03420-012606015gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 500.64 MXN
03420-012606020gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 500.64 MXN
03420-012606025gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 500.64 MXN
03420-012606030gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 528.92 MXN
03420-012606035gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 528.92 MXN
03420-012606040gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 528.92 MXN
03420-012606045gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 528.92 MXN
03420-012606050gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 528.92 MXN
03420-013308020gris antracita RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 545.16 MXN
03420-013308025gris antracita RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 545.16 MXN
03420-013308030gris antracita RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 582.96 MXN
03420-013308035gris antracita RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 582.96 MXN
03420-013308040gris antracita RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 582.96 MXN
03420-013308045gris antracita RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 582.96 MXN
03420-013308050gris antracita RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 582.96 MXN
03420-013310020gris antracita RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 845.60 MXN
03420-013310025gris antracita RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 845.60 MXN
03420-013310030gris antracita RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 890.68 MXN
03420-013310035gris antracita RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 890.68 MXN
03420-013310040gris antracita RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 890.68 MXN
03420-013310045gris antracita RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 890.68 MXN
03420-013310050gris antracita RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 890.68 MXN
03420-013310060gris antracita RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 933.80 MXN
03420-014612025gris antracita RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 861.56 MXN
03420-014612030gris antracita RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 904.96 MXN
03420-014612035gris antracita RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 904.96 MXN
03420-014612040gris antracita RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 904.96 MXN
03420-014612045gris antracita RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 904.96 MXN
03420-014612050gris antracita RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 904.96 MXN
03420-014612060gris antracita RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 947.80 MXN
03420-014612070gris antracita RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 947.80 MXN
03420-014612080gris antracita RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 991.20 MXN
03420-014616030gris antracita RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 1,545.04 MXN
03420-014616035gris antracita RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 1,545.04 MXN
03420-014616040gris antracita RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 1,545.04 MXN
03420-014616045gris antracita RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 1,545.04 MXN
03420-014616050gris antracita RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 1,545.04 MXN
03420-014616060gris antracita RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 1,664.04 MXN
03420-014616070gris antracita RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 1,664.04 MXN
03420-014616080gris antracita RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 1,763.16 MXN
03420-01842605010rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 500.64 MXN
03420-01842605015rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 500.64 MXN
03420-01842605020rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 500.64 MXN
03420-01842605025rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 500.64 MXN
03420-01842605030rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 528.92 MXN
03420-01842606010rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 500.64 MXN
03420-01842606015rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 500.64 MXN
03420-01842606020rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 500.64 MXN
03420-01842606025rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 500.64 MXN
03420-01842606030rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 528.92 MXN
03420-01842606035rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 528.92 MXN
03420-01842606040rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 528.92 MXN
03420-01842606045rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 528.92 MXN
03420-01842606050rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 528.92 MXN
03420-01843308020rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 545.16 MXN
03420-01843308025rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 545.16 MXN
03420-01843308030rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 582.96 MXN
03420-01843308035rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 582.96 MXN
03420-01843308040rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 582.96 MXN
03420-01843308045rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 582.96 MXN
03420-01843308050rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 582.96 MXN
03420-01843310020rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 845.60 MXN
03420-01843310025rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 845.60 MXN
03420-01843310030rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 890.68 MXN
03420-01843310035rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 890.68 MXN
03420-01843310040rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 890.68 MXN
03420-01843310045rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 890.68 MXN
03420-01843310050rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 890.68 MXN
03420-01843310060rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 933.80 MXN
03420-01844612025rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 861.56 MXN
03420-01844612030rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 904.96 MXN
03420-01844612035rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 904.96 MXN
03420-01844612040rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 904.96 MXN
03420-01844612045rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 904.96 MXN
03420-01844612050rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 904.96 MXN
03420-01844612060rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 947.80 MXN
03420-01844612070rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 947.80 MXN
03420-01844612080rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 991.20 MXN
03420-01844616030rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 1,545.04 MXN
03420-01844616035rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 1,545.04 MXN
03420-01844616040rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 1,545.04 MXN
03420-01844616045rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 1,545.04 MXN
03420-01844616050rojo tráfico RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 1,545.04 MXN
03420-01844616060rojo tráfico RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 1,664.04 MXN
03420-01844616070rojo tráfico RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 1,664.04 MXN
03420-01844616080rojo tráfico RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 1,763.16 MXN
Referencia
rojo tráfico RAL 3020
BD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03420-01842605***17,626,455,513,210/15/20/25/305,92520,215,9/20,9/25,9/30,9/35,9524
03420-01842606***17,626,466,8513,210/15/20/25/30/35/40/45/506,82520,216,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8635
03420-01843308***2333,289,517,320/25/30/35/40/45/507,83326,127,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8863
03420-01843310***2333,2101217,320/25/30/35/40/45/50/608,93326,128,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,910100
03420-01844612***3345,91214,526,325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,531,334,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,912144
03420-01844616***3345,9161926,330/35/40/45/50/60/70/8013,139,531,343,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,116257