norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón de maniobra y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03418 Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, autobloqueantes 154 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, autobloqueantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03418-019050101955,511105,92515,9515  386.96 MXN
03418-019050151955,511155,92520,9515  386.96 MXN
03418-019050201955,511205,92525,9515  386.96 MXN
03418-019050251955,511255,92530,9515  386.96 MXN
03418-019050301955,511305,92535,9515  414.12 MXN
03418-019060101966,8511106,82516,8622  391.44 MXN
03418-019060151966,8511156,82521,8622  391.44 MXN
03418-019060201966,8511206,82526,8622  391.44 MXN
03418-019060251966,8511256,82531,8622  391.44 MXN
03418-019060301966,8511306,82536,8622  415.52 MXN
03418-019060351966,8511356,82541,8622  415.52 MXN
03418-019060401966,8511406,82546,8622  415.52 MXN
03418-019060451966,8511456,82551,8622  415.52 MXN
03418-019060501966,8511506,82556,8622  415.52 MXN
03418-025080202589,514207,83327,8838  426.16 MXN
03418-025080252589,514257,83332,8838  426.16 MXN
03418-025080302589,514307,83337,8838  448.84 MXN
03418-025080352589,514357,83342,8838  448.84 MXN
03418-025080402589,514407,83347,8838  448.84 MXN
03418-025080452589,514457,83352,8838  448.84 MXN
03418-025080502589,514507,83357,8838  448.84 MXN
03418-0251002025101214208,93328,91060  503.16 MXN
03418-0251002525101214258,93333,91060  503.16 MXN
03418-0251003025101214308,93338,91060  528.92 MXN
03418-0251003525101214358,93343,91060  528.92 MXN
03418-0251004025101214408,93348,91060  528.92 MXN
03418-0251004525101214458,93353,91060  528.92 MXN
03418-0251005025101214508,93358,91060  528.92 MXN
03418-0251006025101214608,93368,91060  559.16 MXN
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  587.72 MXN
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  616.56 MXN
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  616.56 MXN
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  616.56 MXN
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  616.56 MXN
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  616.56 MXN
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  648.20 MXN
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  648.20 MXN
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  680.12 MXN
03418-03516030351619223013,139,543,116153  967.12 MXN
03418-03516035351619223513,139,548,116153  967.12 MXN
03418-03516040351619224013,139,553,116153  967.12 MXN
03418-03516045351619224513,139,558,116153  967.12 MXN
03418-03516050351619225013,139,563,116153  967.12 MXN
03418-03516060351619226013,139,573,116153  1,000.44 MXN
03418-03516070351619227013,139,583,116153  1,000.44 MXN
03418-03516080351619228013,139,593,116153  1,012.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50