norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características:Forma B:
Perno con tolerancia h9, collar de plástico, poca fuerza de extracción axial
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Indicación sobre el dibujo:
2) Cabeza de plástico
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03193_B Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y collar de plástico 109 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y collar de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03193-13805015B3855,516155,93320,9515  375.35 MXN
03193-13805020B3855,516205,93325,9515  377.76 MXN
03193-13805025B3855,516255,93330,9515  377.76 MXN
03193-13805030B3855,516305,93335,9515  398.83 MXN
03193-13806030B3866,8516306,83336,8622  398.83 MXN
03193-13806040B3866,8516406,83346,8622  403.94 MXN
03193-13806050B3866,8516506,83356,8622  403.94 MXN
03193-13808030B3889,516307,83337,8838  437.65 MXN
03193-13808040B3889,516407,83347,8838  445.19 MXN
03193-13808050B3889,516507,83357,8838  445.19 MXN