|
|
03420-05Pernos de bloqueo de bola con llave y empuñadura en T de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.
Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.Material:Empuñadura de termoplástico. Partes de acero inoxidable. Cerradura Zamak. Llave de acero galvanizado.Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.A petición:Otras versiones.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197 Cable de seguridad en espiral 03199 Cable de retención con ojete 03199 Ojo de llave 03199Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del componente | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03420-05-208208020 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 881.72 MXN | | 03420-05-208208025 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 881.72 MXN | | 03420-05-208208030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-208208035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-208208040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-208208045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-208208050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-208210020 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,232.84 MXN | | 03420-05-208210025 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,232.84 MXN | | 03420-05-208210030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-208210035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-208210040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-208210045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-208210050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-208210060 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,352.68 MXN | | 03420-05-208212025 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,107.12 MXN | | 03420-05-208212030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-208212035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-208212040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-208212045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-208212050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-208212060 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,226.96 MXN | | 03420-05-208212070 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,226.96 MXN | | 03420-05-208212080 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,279.60 MXN | | 03420-05-208216030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,640.52 MXN | | 03420-05-208216035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-208216040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-208216045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-208216050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-208216060 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,771.28 MXN | | 03420-05-208216070 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,771.28 MXN | | 03420-05-208216080 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,874.88 MXN | | 03420-05-20848208020 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 881.72 MXN | | 03420-05-20848208025 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 881.72 MXN | | 03420-05-20848208030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-20848208035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-20848208040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-20848208045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-20848208050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 945.00 MXN | | 03420-05-20848210020 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,232.84 MXN | | 03420-05-20848210025 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,232.84 MXN | | 03420-05-20848210030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-20848210035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-20848210040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-20848210045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-20848210050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,285.76 MXN | | 03420-05-20848210060 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 1,352.68 MXN | | 03420-05-20848212025 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,107.12 MXN | | 03420-05-20848212030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-20848212035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-20848212040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-20848212045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-20848212050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,167.04 MXN | | 03420-05-20848212060 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,226.96 MXN | | 03420-05-20848212070 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,226.96 MXN | | 03420-05-20848212080 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 1,279.60 MXN | | 03420-05-20848216030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,640.52 MXN | | 03420-05-20848216035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-20848216040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-20848216045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-20848216050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,667.40 MXN | | 03420-05-20848216060 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,771.28 MXN | | 03420-05-20848216070 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,771.28 MXN | | 03420-05-20848216080 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 1,874.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|