norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.

Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.
Material:Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Cerradura Zamak.
Llave de acero galvanizado.
Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.
A petición:Otras versiones.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420-05 Pernos de bloqueo de bola con llave y empuñadura de plástico 159 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con llave y empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-05-004608020gris antracita RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 881.72 MXN
03420-05-004608025gris antracita RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 881.72 MXN
03420-05-004608030gris antracita RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 945.00 MXN
03420-05-004608035gris antracita RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 945.00 MXN
03420-05-004608040gris antracita RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 945.00 MXN
03420-05-004608045gris antracita RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 945.00 MXN
03420-05-004608050gris antracita RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 945.00 MXN
03420-05-004610020gris antracita RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 1,232.84 MXN
03420-05-004610025gris antracita RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 1,232.84 MXN
03420-05-004610030gris antracita RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-004610035gris antracita RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-004610040gris antracita RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-004610045gris antracita RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-004610050gris antracita RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-004610060gris antracita RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 1,352.68 MXN
03420-05-004612025gris antracita RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 1,107.12 MXN
03420-05-004612030gris antracita RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-004612035gris antracita RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-004612040gris antracita RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-004612045gris antracita RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-004612050gris antracita RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-004612060gris antracita RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 1,226.96 MXN
03420-05-004612070gris antracita RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 1,226.96 MXN
03420-05-004612080gris antracita RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 1,279.60 MXN
03420-05-004616030gris antracita RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 1,640.52 MXN
03420-05-004616035gris antracita RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-004616040gris antracita RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-004616045gris antracita RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-004616050gris antracita RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-004616060gris antracita RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 1,771.28 MXN
03420-05-004616070gris antracita RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 1,771.28 MXN
03420-05-004616080gris antracita RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 1,874.88 MXN
03420-05-00844608020rojo tráfico RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 881.72 MXN
03420-05-00844608025rojo tráfico RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 881.72 MXN
03420-05-00844608030rojo tráfico RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 945.00 MXN
03420-05-00844608035rojo tráfico RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 945.00 MXN
03420-05-00844608040rojo tráfico RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 945.00 MXN
03420-05-00844608045rojo tráfico RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 945.00 MXN
03420-05-00844608050rojo tráfico RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 945.00 MXN
03420-05-00844610020rojo tráfico RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 1,232.84 MXN
03420-05-00844610025rojo tráfico RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 1,232.84 MXN
03420-05-00844610030rojo tráfico RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-00844610035rojo tráfico RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-00844610040rojo tráfico RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-00844610045rojo tráfico RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-00844610050rojo tráfico RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 1,285.76 MXN
03420-05-00844610060rojo tráfico RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 1,352.68 MXN
03420-05-00844612025rojo tráfico RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 1,107.12 MXN
03420-05-00844612030rojo tráfico RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-00844612035rojo tráfico RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-00844612040rojo tráfico RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-00844612045rojo tráfico RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-00844612050rojo tráfico RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 1,167.04 MXN
03420-05-00844612060rojo tráfico RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 1,226.96 MXN
03420-05-00844612070rojo tráfico RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 1,226.96 MXN
03420-05-00844612080rojo tráfico RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 1,279.60 MXN
03420-05-00844616030rojo tráfico RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 1,640.52 MXN
03420-05-00844616035rojo tráfico RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-00844616040rojo tráfico RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-00844616045rojo tráfico RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-00844616050rojo tráfico RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 1,667.40 MXN
03420-05-00844616060rojo tráfico RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 1,771.28 MXN
03420-05-00844616070rojo tráfico RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 1,771.28 MXN
03420-05-00844616080rojo tráfico RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 1,874.88 MXN