norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03415 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueantes 181 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueantes

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-001205010A11,555,510105,92515,911515  273.56 MXN
03415-001205015A11,555,510155,92520,911515  273.56 MXN
03415-001205020A11,555,510205,92525,911515  273.56 MXN
03415-001205025A11,555,510255,92530,911515  273.56 MXN
03415-001205030A11,555,510305,92535,911515  287.56 MXN
03415-001206010A11,566,8510106,82516,811622  274.96 MXN
03415-001206015A11,566,8510156,82521,811622  274.96 MXN
03415-001206020A11,566,8510206,82526,811622  274.96 MXN
03415-001206025A11,566,8510256,82531,811622  274.96 MXN
03415-001206030A11,566,8510306,82536,811622  304.92 MXN
03415-001206035A11,566,8510356,82541,811622  304.92 MXN
03415-001206040A11,566,8510406,82546,811622  304.92 MXN
03415-001206045A11,566,8510456,82551,811622  304.92 MXN
03415-001206050A11,566,8510506,82556,811622  304.92 MXN
03415-001508020A15,589,513,5207,83327,815838  294.00 MXN
03415-001508025A15,589,513,5257,83332,815838  294.00 MXN
03415-001508030A15,589,513,5307,83337,815838  328.44 MXN
03415-001508035A15,589,513,5357,83342,815838  328.44 MXN
03415-001508040A15,589,513,5407,83347,815838  328.44 MXN
03415-001508045A15,589,513,5457,83352,815838  328.44 MXN
03415-001508050A15,589,513,5507,83357,815838  328.44 MXN
03415-001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  448.56 MXN
03415-001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  448.56 MXN
03415-001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  472.08 MXN
03415-001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  472.08 MXN
03415-001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  472.08 MXN
03415-001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  472.08 MXN
03415-001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  472.08 MXN
03415-001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  497.00 MXN
03415-002112025A221214,520259,939,534,9211286  461.16 MXN
03415-002112030A221214,520309,939,539,9211286  481.32 MXN
03415-002112035A221214,520359,939,544,9211286  481.32 MXN
03415-002112040A221214,520409,939,549,9211286  481.32 MXN
03415-002112045A221214,520459,939,554,9211286  481.32 MXN
03415-002112050A221214,520509,939,559,9211286  481.32 MXN
03415-002112060A221214,520609,939,569,9211286  503.16 MXN
03415-002112070A221214,520709,939,579,9211286  515.76 MXN
03415-002112080A221214,520809,939,589,9211286  515.76 MXN
03415-002116030A221619203013,139,543,12116153  817.04 MXN
03415-002116035A221619203513,139,548,12116153  817.04 MXN
03415-002116040A221619204013,139,553,12116153  817.04 MXN
03415-002116045A221619204513,139,558,12116153  817.04 MXN
03415-002116050A221619205013,139,563,12116153  817.04 MXN
03415-002116060A221619206013,139,573,12116153  881.44 MXN
03415-002116070A221619207013,139,583,12116153  881.44 MXN
03415-002116080A221619208013,139,593,12116153  936.04 MXN

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  288.96 MXN
03415-101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  288.96 MXN
03415-101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  288.96 MXN
03415-101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  288.96 MXN
03415-101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  303.52 MXN
03415-101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  290.64 MXN
03415-101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  290.64 MXN
03415-101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  290.64 MXN
03415-101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  290.64 MXN
03415-101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  320.32 MXN
03415-101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  320.32 MXN
03415-101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  320.32 MXN
03415-101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  320.32 MXN
03415-101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  320.32 MXN
03415-101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  309.40 MXN
03415-101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  309.40 MXN
03415-101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  343.56 MXN
03415-101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  343.56 MXN
03415-101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  343.56 MXN
03415-101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  343.56 MXN
03415-101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  343.56 MXN
03415-101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  463.96 MXN
03415-101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  463.96 MXN
03415-101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  487.48 MXN
03415-101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  487.48 MXN
03415-101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  487.48 MXN
03415-101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  487.48 MXN
03415-101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  487.48 MXN
03415-101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  512.68 MXN
03415-102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  476.28 MXN
03415-102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  497.00 MXN
03415-102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  497.00 MXN
03415-102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  497.00 MXN
03415-102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  497.00 MXN
03415-102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  497.00 MXN
03415-102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  518.56 MXN
03415-102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  531.44 MXN
03415-102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  531.44 MXN
03415-102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  832.72 MXN
03415-102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  832.72 MXN
03415-102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  832.72 MXN
03415-102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  832.72 MXN
03415-102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  832.72 MXN
03415-102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  896.84 MXN
03415-102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  896.84 MXN
03415-102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  951.72 MXN