|
|
03415Perno de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.Ventajas:Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares. El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197 Para la forma B: Cable de seguridad en espiral Cable de retención con ojete 03199 Ojo de llave 03199Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Perno de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | SW | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03415-011205010 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 11 | 5 | 24 | | | 408.52 MXN | | 03415-011205015 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 11 | 5 | 24 | | | 408.52 MXN | | 03415-011205020 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 11 | 5 | 24 | | | 408.52 MXN | | 03415-011205025 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 11 | 5 | 24 | | | 408.52 MXN | | 03415-011205030 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 11 | 5 | 24 | | | 433.44 MXN | | 03415-011206010 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 11 | 6 | 35 | | | 415.80 MXN | | 03415-011206015 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 11 | 6 | 35 | | | 415.80 MXN | | 03415-011206020 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 11 | 6 | 35 | | | 415.80 MXN | | 03415-011206025 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 11 | 6 | 35 | | | 415.80 MXN | | 03415-011206030 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 11 | 6 | 35 | | | 460.60 MXN | | 03415-011206035 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 11 | 6 | 35 | | | 460.60 MXN | | 03415-011206040 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 11 | 6 | 35 | | | 460.60 MXN | | 03415-011206045 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 11 | 6 | 35 | | | 460.60 MXN | | 03415-011206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 11 | 6 | 35 | | | 460.60 MXN | | 03415-011508020 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 15 | 8 | 63 | | | 444.36 MXN | | 03415-011508025 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 15 | 8 | 63 | | | 444.36 MXN | | 03415-011508030 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 15 | 8 | 63 | | | 497.84 MXN | | 03415-011508035 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 15 | 8 | 63 | | | 497.84 MXN | | 03415-011508040 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 15 | 8 | 63 | | | 497.84 MXN | | 03415-011508045 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 15 | 8 | 63 | | | 497.84 MXN | | 03415-011508050 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 15 | 8 | 63 | | | 497.84 MXN | | 03415-011510020 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 15 | 10 | 100 | | | 680.40 MXN | | 03415-011510025 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 15 | 10 | 100 | | | 680.40 MXN | | 03415-011510030 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 15 | 10 | 100 | | | 710.64 MXN | | 03415-011510035 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 15 | 10 | 100 | | | 710.64 MXN | | 03415-011510040 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 15 | 10 | 100 | | | 710.64 MXN | | 03415-011510045 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 15 | 10 | 100 | | | 710.64 MXN | | 03415-011510050 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 15 | 10 | 100 | | | 710.64 MXN | | 03415-011510060 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 15 | 10 | 100 | | | 751.80 MXN | | 03415-012112025 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 21 | 12 | 144 | | | 692.44 MXN | | 03415-012112030 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 21 | 12 | 144 | | | 721.56 MXN | | 03415-012112035 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 21 | 12 | 144 | | | 721.56 MXN | | 03415-012112040 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 21 | 12 | 144 | | | 721.56 MXN | | 03415-012112045 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 21 | 12 | 144 | | | 721.56 MXN | | 03415-012112050 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 21 | 12 | 144 | | | 721.56 MXN | | 03415-012112060 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 21 | 12 | 144 | | | 760.76 MXN | | 03415-012112070 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 21 | 12 | 144 | | | 760.76 MXN | | 03415-012112080 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 21 | 12 | 144 | | | 795.20 MXN | | 03415-012116030 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,234.24 MXN | | 03415-012116035 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,234.24 MXN | | 03415-012116040 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,234.24 MXN | | 03415-012116045 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,234.24 MXN | | 03415-012116050 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,237.60 MXN | | 03415-012116060 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,333.08 MXN | | 03415-012116070 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,333.08 MXN | | 03415-012116080 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,410.36 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento y abrazadera de acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03415-111205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5 | 24 | | | 426.44 MXN | | 03415-111205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5 | 24 | | | 426.44 MXN | | 03415-111205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5 | 24 | | | 426.44 MXN | | 03415-111205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5 | 24 | | | 426.44 MXN | | 03415-111205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5 | 24 | | | 451.64 MXN | | 03415-111206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6 | 35 | | | 433.44 MXN | | 03415-111206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6 | 35 | | | 433.44 MXN | | 03415-111206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6 | 35 | | | 433.44 MXN | | 03415-111206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6 | 35 | | | 433.44 MXN | | 03415-111206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6 | 35 | | | 478.80 MXN | | 03415-111206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6 | 35 | | | 478.80 MXN | | 03415-111206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6 | 35 | | | 478.80 MXN | | 03415-111206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6 | 35 | | | 478.80 MXN | | 03415-111206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6 | 35 | | | 478.80 MXN | | 03415-111508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8 | 63 | | | 462.28 MXN | | 03415-111508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8 | 63 | | | 462.28 MXN | | 03415-111508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8 | 63 | | | 516.60 MXN | | 03415-111508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8 | 63 | | | 516.60 MXN | | 03415-111508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8 | 63 | | | 516.60 MXN | | 03415-111508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8 | 63 | | | 516.60 MXN | | 03415-111508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8 | 63 | | | 516.60 MXN | | 03415-111510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10 | 100 | | | 698.04 MXN | | 03415-111510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10 | 100 | | | 698.04 MXN | | 03415-111510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10 | 100 | | | 728.56 MXN | | 03415-111510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10 | 100 | | | 728.56 MXN | | 03415-111510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10 | 100 | | | 728.56 MXN | | 03415-111510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10 | 100 | | | 728.56 MXN | | 03415-111510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10 | 100 | | | 728.56 MXN | | 03415-111510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10 | 100 | | | 769.72 MXN | | 03415-112112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12 | 144 | | | 710.64 MXN | | 03415-112112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12 | 144 | | | 739.48 MXN | | 03415-112112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12 | 144 | | | 739.48 MXN | | 03415-112112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12 | 144 | | | 739.48 MXN | | 03415-112112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12 | 144 | | | 739.48 MXN | | 03415-112112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12 | 144 | | | 739.48 MXN | | 03415-112112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12 | 144 | | | 778.96 MXN | | 03415-112112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12 | 144 | | | 778.96 MXN | | 03415-112112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12 | 144 | | | 812.84 MXN | | 03415-112116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,252.16 MXN | | 03415-112116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,252.16 MXN | | 03415-112116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,252.16 MXN | | 03415-112116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,252.16 MXN | | 03415-112116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,255.80 MXN | | 03415-112116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,351.28 MXN | | 03415-112116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,351.28 MXN | | 03415-112116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16 | 257 | | | 1,428.84 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|