|
|
03192Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable. Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable. Junta tórica de FKM.Versión:Carcasa con acabado natural. Botón pulsador con acabado natural. Bola tratada en caliente.Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosor de placa de 6 mm. Dimensiones de instalación de forma B para grosor de placa de 6 a 16 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas. Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores 03192-02.Accesorios:Casquillo receptor 03192-02.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | SW | D5 | D6 | T máx. | Fuerza de retención N | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03192-6211 | 12 | 6 | 23 | 8 | M8 | 19 | 21 | 13,5 | 25,8 | 18 | 6 | 5,5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C |  | | 1,114.12 MXN | | 03192-10241 | 16 | 10 | 32 | 12 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 39,4 | 29 | 12 | 7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C |  | | 1,182.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|