DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero inoxidable 1.4305.
Botón giratorio de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el cabezal giratorio se encuentre en la posición “OFF” y que el perno esté replegado.
Pasar el perno de bloqueo sobre el casquillo receptor o colocarlo encima. Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con accionamiento giratorio 03192-02.Indicación sobre el dibujo:1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales: