norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Endurecido.Indicación:Opción de montaje 1 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa de 6 mm o con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa > 6 a 20 mm con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa > 9 a 20 mm.

Puede haber divergencias de color con respecto a la imagen debido al endurecimiento.
Modo de accionamiento:Girar y apretar el perno de sujeción en la rosca. Véase esquema de montaje.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03192-09_B Pernos de sujeción de acero inoxidable para cierres de tensión de torsión, forma B 171 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero inoxidable para cierres de tensión de torsión, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLD

D1HMTT1T2SWFuerza de
cizallado
kN
CADAcc.PrecioPedir
03192-09-06051B7,86916M599-20851,8 400.93 MXN
03192-09-06061B7,86916M699-20852,5 400.93 MXN
03192-09-08061B7,881217M699-20872,5 425.61 MXN