norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ranura de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03400 Pernos enchufables con fiador abatible 217 kB

Planos

Pernos enchufables con fiador abatible

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1HLL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Fuerza de
extracción F
N
CADAcc.PrecioPedir
03400-0602516,9212632564531612190 293.72 MXN
03400-0604016,9212634066046612190 299.60 MXN
03400-0605016,9212635067056612190 308.84 MXN
03400-0802516,9216842564631821270 308.84 MXN
03400-0804016,9216844066146821270 318.64 MXN
03400-0805016,9216845067156821270 323.68 MXN