norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de acero.
Ojo de llave de acero inoxidable.
Versión:Perno cincado.
Ojo de llave con acabado natural.
Indicación:Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Los pernos enchufables con ojo de llave constituyen una alternativa económica a los pernos enchufables.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03195 Pernos enchufables con ojo de llave 134 kB

Planos

Pernos enchufables con ojo de llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2LL1L5Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03195-1023060152366,51572222  110.88 MXN
03195-1023060202366,52072722  113.40 MXN
03195-1023060302366,53073722  115.92 MXN
03195-1023060402366,54074722  119.28 MXN
03195-1028080302888,83083838  115.92 MXN
03195-1028080402888,84084838  119.28 MXN
03195-1028080502888,85085838  122.92 MXN