norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03195 Pernos enchufables de acero inoxidable con botón de maniobra de plástico 175 kB

Planos

Pernos enchufables de acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03195-25060102566,51410717,717622  269.64 MXN
03195-25060152566,51415717,722622  277.48 MXN
03195-25060202566,51420717,727622  283.64 MXN
03195-25060252566,51425717,732622  287.28 MXN
03195-25060302566,51430717,737622  295.40 MXN
03195-25060402566,51440717,747622  302.68 MXN
03195-25060502566,51450717,757622  310.52 MXN
03195-25080152588,751415817,723838  283.64 MXN
03195-25080202588,751420817,728838  287.28 MXN
03195-25080252588,751425817,733838  295.40 MXN
03195-25080302588,751430817,738838  302.68 MXN
03195-25080402588,751440817,748838  310.52 MXN
03195-25080502588,751450817,758838  318.36 MXN
03195-33100153310121915924241060  349.72 MXN
03195-33100203310121920924291060  357.28 MXN
03195-33100253310121925924341060  365.40 MXN
03195-33100303310121930924391060  373.80 MXN
03195-33100403310121940924491060  380.80 MXN
03195-33100503310121950924591060  389.20 MXN
03195-3312020331214,519201024301286  402.64 MXN
03195-3312030331214,519301024401286  417.76 MXN
03195-3312040331214,519401024501286  441.56 MXN
03195-3312050331214,519501024601286  461.16 MXN